Adapter, TSA
068-208166
Oznaka tipa: Adapter, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 45
068-208166
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | TXV accessories |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 45 pc |
| Korišćeno za proizvod | T2 / TE2 |
| Material Description | T2/TE2 Adapter I/45x4 |
| Materijal priključka | MesingBakar |
| Može da se servisira | No |
| Naziv programa delova | T2/TE2 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Adapter |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Odobrenje | EAC |
| Oznaka tipa | Adapter |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | TSA |
| Veličina konekcije [mm] | 10 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.055 Kilogram |
| Neto težina | 0.052 Kilogram |
| Zapremina | 0.028 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428033039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |