Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Podesiva traka za kuglu, Maks. prečnik cevi 35 mm

068-1214

Oznaka tipa: Podesiva traka za kuglu, Korišćeno za komentare uz proizvod: Maks. prečnik cevi 35 mm, Korišćeno za komentare uz proizvod: Maks. prečnik cevi 35 mm, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 250
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i dodaci za ventile

Preporučena zamena: 068U3526

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaTXV accessories
Količina po formatu pakovanja250 pc
Korišćeno za komentare uz proizvodMaks. prečnik cevi 35 mm
Korišćeno za proizvodPHT85-300TE5-55TEA-TEAT
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionAccessory with long Bulb strap I/250
Naziv proizvodaAdjustable bulb strap
Oznaka tipaPodesiva traka za kuglu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaDodatak

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.028 Kilogram
Neto težina0.019 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.04 Liter
EAN/UPC5702422149019