Element za ekspanzioni ventil, PHT, Element
067B3316
Korišćeno za proizvod: PHTN, Oznaka tipa: Element
067B3316
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 118.0 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 3000 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Izjednačavanje pritiska | Sa eksternim izjednačavanjem |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Korišćeno za proizvod | PHTN |
| Maks. radni pritisak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 400 psig |
| Material Description | PHT Element |
| Materijal tela | Mesing |
| MOP tačka [°C] | 15 °C |
| MOP tačka [°F] | 60 °F |
| MOP tačka [psig] | MOP 55 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Element za ekspanzioni ventil |
| Odobrenje | EACLLC CDC TYSK |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | Element |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R134a |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip konekcije za egalizaciju | Pertlovanje |
| Tip proizvoda | PHT |
| Veličina egalizacije [in] | 1/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.55 Kilogram |
| Neto težina | 0.45 Kilogram |
| Zapremina | 1.615 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428034807 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |