Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Element za ekspanzioni ventil, PHT, Element

067B3303

Korišćeno za proizvod: PHTX, Oznaka tipa: Element

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dužina kapilarne cevi [in]118.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]3000 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
Količina po formatu pakovanja12 pc
Korišćeno za proizvodPHTX
Maks. radni pritisak [bar]28.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]400 psig
Material DescriptionVentil PHTX Element
Materijal telaMesing
Naziv proizvodaElement za ekspanzioni ventil
OdobrenjeEAC
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR22/R407C
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.0c9d94cf-8a6c-427f-aa07-f41f4af34854
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip konekcije za egalizacijuPertlovanje
Tip proizvodaPHT
Veličina egalizacije [in]1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.584 Kilogram
Neto težina0.46 Kilogram
Zapremina1.618 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428034562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm