Solenoidni ventil, BPV
061N1093
Oznaka tipa: BPV-1204AD
061N1093
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Količina po formatu pakovanja | 200 pc |
| Material Description | HPV SOLENOID Ventil 102DQ1 IP/200 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Oznaka tipa | BPV-1204AD |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Špulna | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | BPV |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.19 Kilogram |
| Neto težina | 0.05 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.137 Liter |
| EAN/UPC | 5702428269629 |