Solenoidni ventil, BPV
061N1009
Oznaka tipa: BPV-1204AD
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i dodaci za ventile
061N1009
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Material Description | BPV Solenoid Valve 1204AD*A9R |
| Može da se servisira | No |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Oznaka tipa | BPV-1204AD |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Špulna | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | BPV |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.55 Kilogram |
| Neto težina | 0.537 Kilogram |
| Zapremina | 2.239 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |