Pogon koračnog ventila, LNE
061G9055
Pogon koračnog ventila, Tip proizvoda: LNE
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i dodaci za ventile
061G9055
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Elektronski regulatori |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Material Description | LNE Stepper Valve Driver ZN20-020 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Pogon koračnog ventila |
| Oznaka tipa | LNE-ZN20-020 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | LNE |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.346 Kilogram |
| Neto težina | 0.329 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 1.333 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276344 |