Rezervni deo, RT; AKS; MP, Zaptivač
060B120866
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: RT; AKS; MP, Oznaka tipa: Zaptivač, Zaptivač
060B120866
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Generički rezervni delovi |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Za G3/8 A |
| Korišćeno za proizvod | AKSMPRT |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Aluminijumska zaptivka |
| Naziv proizvoda | Zaptivač |
| Oznaka tipa | Zaptivač |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.2 Kilogram |
| Neto težina | 0.054 Kilogram |
| Zapremina | 0.001 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428038980 |
| Proposition 65 | No significant risk |