Kapilarna cev
060-017166
Oznaka tipa: Kapilarna cev, Korišćeno za proizvod: RT; WVS; WVFX; KP; MP, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 50
060-017166
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 39.0 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1000 mm |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Generički dodaci |
| Interna/eksterna ulazna konekcija | Female |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Korišćeno za proizvod | KPMPRTWVFXWVOWVS |
| Material Description | Kapilara |
| Materijal kapilarne cevi | Bakar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napomene o konekcijama | Završetak cevi od 50 mm |
| Naziv proizvoda | Kapilarna cev |
| Oznaka tipa | Kapilarna cev |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| Tip ulazne konekcije pritiska | Pertlovanje |
| Veličina ulazne konekcije za pritisak [in] | 1/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.101 Kilogram |
| Neto težina | 0.096 Kilogram |
| Zapremina | 0.218 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |