CBA-20
047B3201
Opis proizvoda: Pomoćni kontakt, Oznaka tipa: CBA-20, Funkcija: 2 make, Korišćeno za proizvod: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 100
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i dodaci za ventile
047B3201
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | 2 make |
| Grupa proizvoda | Contactor/motorstarter access |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Korišćeno za proizvod | CTI 25M-MBCTI 45MB |
| Material Description | Dodatak, CBA-20 |
| Montaža | LICE, MAKS. 1 PR PREKIDAČ STRUJNOG KOLA |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Auxiliary contact block |
| Odobrenje | CEEACUKCAUL priznato |
| Opis proizvoda | Pomoćni kontakt |
| Oznaka tipa | CBA-20 |
| Pomoćni kontakti | 2 NO (13-14, 23-24) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.018 Kilogram |
| Neto težina | 0.016 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145430 |