BCI 1
047B010466
Oznaka tipa: BCI 1, Korišćeno za proizvod: MOTOR STARTER 6-30A, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 18
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i dodaci za ventile
047B010466
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dugmad na pritisak | Stop/reset |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | PEČURKA ZA STOP/RESET |
| Grupa proizvoda | Contactor/motorstarter access |
| Količina po formatu pakovanja | 18 pc |
| Korišćeno za proizvod | MOTOR STARTER 6-30A |
| Material Description | Dodatak, BCI 1 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Enclosure |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP55 |
| Odobrenje | LLC CDC TYSK |
| Opis proizvoda | Kućište |
| Oznaka tipa | BCI 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Dodatak |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.368 Kilogram |
| Neto težina | 0.368 Kilogram |
| Zapremina | 2.279 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |