Danfoss logo
Enclosure BCI 2 Motorstarter 6-30A Start-stop/reset

BCI 2

047B010266

Oznaka tipa: BCI 2, Korišćeno za proizvod: MOTOR STARTER 6-30A, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 18
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i dodaci za ventile

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dugmad na pritisakStart-stop/reset
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaContactor/motorstarter access
Količina po formatu pakovanja18 pc
Korišćeno za proizvodMOTOR STARTER 6-30A
Material DescriptionDodatak, BCI 2
Naziv proizvodaEnclosure
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP55
OdobrenjeLLC CDC TYSK
Opis proizvodaKućište
Oznaka tipaBCI 2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaDodatak

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.398 Kilogram
Neto težina0.378 Kilogram
Zapremina2.172 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423045211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm