Flange
042N4811
Flange, Korišćeno za proizvod: AV210B-H, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20
042N4811
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ext. operat. valve accessories |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Actuator ø50-110 |
| Korišćeno za proizvod | AV210B-H |
| Material Description | Dodatak,Korišćeno za proizvod: AV210B-H |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Flange |
| Opis | Namur flange |
| Oznaka tipa | Namur flange |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| U okviru OEEO | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.04 Kilogram |
| Neto težina | 0.04 Kilogram |
| Zapremina | 0.035 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |