Rezervni deo, AKV(A) 20, Komplet klipa 20-0,6
042H2039
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: AKV(A) 20, Oznaka tipa: Komplet klipa 20-0,6, Komplet za popravku
042H2039
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Electric valve spare parts |
| Količina po formatu pakovanja | 18 pc |
| Korišćeno za proizvod | AKV(A) 20 |
| Material Description | AKV(A) 20, Komplet klipa 20-0,6 multi 18 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Komplet za popravku |
| Oznaka tipa | Komplet klipa 20-0,6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Nijedno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.226 Kilogram |
| Neto težina | 0.214 Kilogram |
| Zapremina | 0.559 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422138433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |