Rezervni deo, EVR 40, Komplet za servisiranje klipa
042H0173
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: EVR 40, Oznaka tipa: Komplet za servisiranje klipa, Komplet za popravku
042H0173
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Rezervni delovi za solenoidne ventile |
| Količina po formatu pakovanja | 18 pc |
| Korišćeno za proizvod | EVR 40 |
| Maks. radni pritisak [bar] | 32.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 460 psig |
| Material Description | Rezervni deo set |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| MaxOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20 W DC | 14 bar |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravku |
| Oznaka tipa | Komplet za servisiranje klipa |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Nijedno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.226 Kilogram |
| Neto težina | 0.173 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.568 Liter |
| EAN/UPC | 5702422173571 |