OUB 4
040B0256
Korišćeno za proizvod: OUB 4
040B0256
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Oil management accessories |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Korišćeno za proizvod | OUB 4 |
| Material Description | Cevna spojnica 5/8 za OUB 4 |
| Naziv proizvoda | Nipple |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Accessory for OUB |
| Oznaka tipa | Cevna spojnica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Rashladna sredstva | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| Smer | Ravni |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | Pertlovanje |
| Tip proizvoda | Accessory |
| Veličina konekcije [mm] | 16 mm |
| Veličina priključka (in) | 5/8 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.27 Kilogram |
| Neto težina | 0.259 Kilogram |
| Zapremina | 0.152 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015871 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |