Kabl
034G7074
Korišćeno za komentare uz proizvod: Ugaoni konektor, Oznaka tipa: Kabl, Dužina kabla [m]: 8, Korišćeno za proizvod: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12
034G7074
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Cable feature | Twisted pair |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kabla [m] | 8.000 m |
| Dužina kabla [stope] | 26.2 ft |
| Električna konekcija | M12 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Electric valve accessories |
| Izolacioni materijal kabla | PVC |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Ugaoni konektor |
| Korišćeno za proizvod | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Material Description | M12 ženski konektor kabal 8M M/12 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Muško/ženska električna kon. | Ženski |
| Naziv proizvoda | Kabl |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Odobrenje | CEEACRoHSUKCA |
| Oznaka tipa | Kabl |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radna temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Radna temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Radna temperatura [°F] [Max] | 176 °F |
| Radna temperatura [°F] [min.] | -40 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | - |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.562 Kilogram |
| Neto težina | 0.514 Kilogram |
| Zapremina | 1.764 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428924825 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |