Danfoss logo
M12 straight cable

Kabl

034G2201

Korišćeno za komentare uz proizvod: Ravni konektor, Oznaka tipa: Kabl, Dužina kabla [m]: 2, Korišćeno za proizvod: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kabla [m]2.000 m
Dužina kabla [stope]6.6 ft
Električna konekcijaM12
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaElectric valve accessories
Identični proizvod034G2330
Izolacioni materijal kablaPVC
Količina po formatu pakovanja20 pc
Korišćeno za komentare uz proizvodRavni konektor
Korišćeno za proizvodETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionM12 ženski pravi kabal kabal 2M
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv proizvodaKabl
OdobrenjeCERoHSUKCA
Oznaka tipaKabl
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radna temperatura [°C] [Max]80 °C
Radna temperatura [°C] [Min]-50 °C
Radna temperatura [°F] [Max]176 °F
Radna temperatura [°F] [min.]-58 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaDodatak

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.092 Kilogram
Neto težina0.091 Kilogram
Zapremina0.286 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428826402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm