Actuator
034G2200
Tip proizvoda: Dodatak, Oznaka tipa: Kabl, Električna konekcija: M12, Korišćeno za proizvod: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20
034G2200
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kabla [m] | 8.000 m |
| Dužina kabla [stope] | 26.2 ft |
| Električna konekcija | M12 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Electric valve spare parts |
| Identični proizvod | 034G2323 |
| Izolacioni materijal kabla | PVC |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Ravni konektor |
| Korišćeno za proizvod | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | M12 ženski pravi kabal kabal 8M |
| Muško/ženska električna kon. | Ženski |
| Naziv proizvoda | Actuator |
| Odobrenje | CERoHSUKCA |
| Oznaka tipa | Kabl |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radna temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Radna temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Radna temperatura [°F] [Max] | 176 °F |
| Radna temperatura [°F] [min.] | -58 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | - |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.32 Kilogram |
| Neto težina | 0.32 Kilogram |
| Zapremina | 0.866 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |