Nosač, Nosač
032F8036
Nosač, Oznaka tipa: Nosač, Korišćeno za proizvod: EVU, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 40
032F8036
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Solenoid valves accessories |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Korišćeno za proizvod | EVU |
| Material Description | EVU bracket, accessory I-pack 40 pcs. |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Nosač |
| Oznaka tipa | Nosač |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Nijedno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.008 Kilogram |
| Neto težina | 0.008 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.02 Liter |
| EAN/UPC | 5702428091572 |