Rezervni deo, ICFE 20, Komplet za servisiranje
032F8026
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: ICFE 20, Oznaka tipa: Komplet za servisiranje
032F8026
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | ICF spare parts |
| Količina po formatu pakovanja | 160 pc |
| Korišćeno za proizvod | ICFE 20 |
| Maks. radni pritisak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 754 psig |
| Material Description | Diaphragm assembly / ICFE 20 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| MaxOPD[bar] 12 W AC | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20 W DC | 16 bar |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravku |
| Oznaka tipa | Komplet za servisiranje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Nijedno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 75 Gram |
| Neto težina | 71 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162942284 |