Rezervni deo, EVR 6, Komplet za servisiranje
032F1118
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: EVR 6, Oznaka tipa: Komplet za servisiranje, Komplet za popravku
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i dodaci za ventile
032F1118
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Rezervni delovi za solenoidne ventile |
| Količina po formatu pakovanja | 15 pc |
| Korišćeno za proizvod | EVR 6 |
| Material Description | Spare Part Kit for EVR 6 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Komplet za popravku |
| Oznaka tipa | Komplet za servisiranje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Nijedno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.15 Kilogram |
| Neto težina | 0.109 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.333 Liter |
| EAN/UPC | 5702428049931 |