Rezervni deo, EVR 20, Komplet za servisiranje
032F0259
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: EVR 20, Oznaka tipa: Komplet za servisiranje, Komplet za popravku
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i dodaci za ventile
032F0259
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Rezervni delovi za solenoidne ventile |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Korišćeno za proizvod | EVR 20 |
| Material Description | komplet za servisiranje EVR 20 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Komplet za popravku |
| Oznaka tipa | Komplet za servisiranje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Nijedno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.068 Kilogram |
| Neto težina | 0.047 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.2 Liter |
| EAN/UPC | 5702422112617 |