Prirubnica, 100 mm, Sučeoni var
027N3042
Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: PML 80; PM 80; PMLX 80
027N3042
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Flanges |
| Isporučeni delovi | 2 prirubnice |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Konstrukcija prirubnice | Jezičak |
| Korišćeno za proizvod | PM 80PML 80PMLX 80 |
| Material Description | Welding Flange set 4 in |
| Naziv proizvoda | Flange set |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblik prirubnice | Okrugli |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Spec. materijala | Čelik |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | Prirubnica |
| Veličina konekcije [mm] | 100 mm |
| Veličina priključka (in) | 4 in |
| Verzija prirubnice | 14.0 A |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 14.264 Kilogram |
| Neto težina | 14.18 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 22.493 Liter |
| EAN/UPC | 5702428196741 |