Prirubnica, 40 mm, Sučeoni var
027N3036
Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027N3036
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 190 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Flanges |
| Height (EF000040) | 52 |
| Isporučeni delovi | 2 prirubnice |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Konstrukcija prirubnice | Jezičak |
| Korišćeno za proizvod | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Material Description | Flange set ANSI 36 1 in Butt Weld |
| Naziv proizvoda | Flange set |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblik prirubnice | Kvadrat |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spec. materijala | Čelik |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | Prirubnica |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Veličina konekcije [mm] | 40 mm |
| Veličina priključka (in) | 1 1/2 in |
| Verzija prirubnice | 11.0 |
| Width (EF000008) | 90 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.279 Kilogram |
| Neto težina | 2.21 Kilogram |
| Zapremina | 0.889 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196802 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |