Prirubnica, 75 mm, Sučeoni var
027N2680
Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N2680
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 192 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Flanges |
| Height (EF000040) | 130 |
| Isporučeni delovi | 2 prirubnice |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Konstrukcija prirubnice | Jezičak |
| Korišćeno za proizvod | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Material Description | Prirubnica |
| Naziv proizvoda | Flange set |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblik prirubnice | Kvadrat |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spec. materijala | Čelik |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | Prirubnica |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Veličina konekcije [mm] | 75 mm |
| Veličina priključka (in) | 3 in |
| Verzija prirubnice | 13.0 |
| Width (EF000008) | 135 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.784 Kilogram |
| Neto težina | 3.469 Kilogram |
| Zapremina | 6.248 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422050933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |