Danfoss logo
Flange set_027N2027

Prirubnica, 65 mm, Sučeoni var

027N2027

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: NRVA 65

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaFlanges
Height (EF000040)200
Isporučeni delovi2 prirubnice
Količina po formatu pakovanja1 pc
Konstrukcija prirubniceJezičak
Korišćeno za proizvodNRVA 65
Material DescriptionWelding Flange set
Naziv proizvodaFlange set
Oblik prirubniceOkrugli
Specifikacije
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materijalaČelik
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaPrirubnica
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Veličina konekcije [mm]65 mm
Veličina priključka (in)2 1/2 in
Verzija prirubnice8.0
Width (EF000008)200

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.258 Kilogram
Neto težina2.708 Kilogram
Zapremina6.248 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428196864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm