Prirubnica, 40 mm, Sučeoni var
027N2025
Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
027N2025
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 125 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Flanges |
| Height (EF000040) | 125 |
| Isporučeni delovi | 2 prirubnice |
| Količina po formatu pakovanja | 4 pc |
| Konstrukcija prirubnice | Jezičak |
| Korišćeno za proizvod | NRVA 40 - 50NRVA 40-50 |
| Material Description | Welding Flange set |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik prirubnice | Kvadrat |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spec. materijala | Čelik |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | Prirubnica |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Veličina konekcije [mm] | 40 mm |
| Veličina priključka (in) | 1 1/2 in |
| Verzija prirubnice | 6.0 |
| Width (EF000008) | 125 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.992 Kilogram |
| Neto težina | 2.992 Kilogram |
| Zapremina | 1.547 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |