Danfoss logo
Flange set_027N2024

Prirubnica, 32 mm, Sučeoni var

027N2024

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaFlanges
Isporučeni delovi2 prirubnice
Količina po formatu pakovanja10 pc
Konstrukcija prirubniceJezičak
Korišćeno za proizvodNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Material DescriptionWelding Flange set
Naziv proizvodaFlange set
Oblik prirubniceKvadrat
Specifikacije
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spec. materijalaČelik
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaPrirubnica
Veličina konekcije [mm]32 mm
Veličina priključka (in)1 1/4 in
Verzija prirubnice4.0

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.62 Kilogram
Neto težina1.62 Kilogram
Zapremina0.916 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428196895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm