Danfoss logo
Flange set_027N2006

Prirubnica, 65 mm, Nasadni var

027N2006

Standard priključka: ASME B 16.11, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaFlanges
Isporučeni delovi2 prirubnice
Količina po formatu pakovanja1 pc
Konstrukcija prirubniceJezičak
Korišćeno za proizvodPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Material DescriptionWelded flange set, ANSI
Naziv proizvodaFlange set
Specifikacije
Vrednost
Oblik prirubniceKvadrat
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spec. materijalaČelik
Standard priključkaASME B 16.11
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaPrirubnica
Veličina konekcije [mm]65 mm
Veličina priključka (in)2 1/2 in
Verzija prirubnice13.0

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.028 Kilogram
Neto težina2.642 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina6.248 Liter
EAN/UPC5702428197014