Danfoss logo
Flange set_027N2004

Prirubnica, 40 mm, Sučeoni var

027N2004

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaFlanges
Isporučeni delovi2 prirubnice
Količina po formatu pakovanja10 pc
Konstrukcija prirubniceJezičak
Korišćeno za proizvodPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Naziv proizvodaFlange set
Specifikacije
Vrednost
Oblik prirubniceKvadrat
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spec. materijalaČelik
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaPrirubnica
Veličina konekcije [mm]40 mm
Veličina priključka (in)1 1/2 in
Verzija prirubnice11.0

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.405 Kilogram
Neto težina2.205 Kilogram
Zapremina0.923 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428197038
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm