Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Prirubnica, 25 mm, Sučeoni var

027N1257

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: NRVS 25

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaFlanges
Količina po formatu pakovanja12 pc
Konstrukcija prirubniceŽleb
Korišćeno za proizvodNRVS 25
Material DescriptionFlangesćt NRVS 25
Naziv proizvodaFlange set
Oblik prirubniceOvalni
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spec. materijalaČelik
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaPrirubnica
Veličina konekcije [mm]25 mm
Veličina priključka (in)1 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.166 Kilogram
Neto težina1.15 Kilogram
Zapremina0.81 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428198615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm