Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Prirubnica, 20 mm, Sučeoni var

027N1255

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: NRVS 15

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaFlanges
Height (EF000040)65
Količina po formatu pakovanja12 pc
Konstrukcija prirubniceJezičak
Korišćeno za proizvodNRVS 15
Material Descriptionprirubnica SET NRVS 15
Naziv proizvodaFlange set
Oblik prirubniceOvalni
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materijalaČelik
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaPrirubnica
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Veličina konekcije [mm]20 mm
Veličina priključka (in)3/4 in
Width (EF000008)95

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.624 Kilogram
Neto težina0.592 Kilogram
Zapremina0.865 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428000314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm