Danfoss logo
Flange set_027N1055

Prirubnica, 65 mm, Sučeoni var

027N1055

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: NRVA 65

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaFlanges
Isporučeni delovi2 prirubnice
Količina po formatu pakovanja1 pc
Konstrukcija prirubniceJezičak
Korišćeno za proizvodNRVA 65
Material DescriptionPrirubnica
Naziv proizvodaFlange set
Oblik prirubniceOkrugli
Specifikacije
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spec. materijalaČelik
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaPrirubnica
Veličina konekcije [mm]65 mm
Veličina priključka (in)2 1/2 in
Verzija prirubnice8.0

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6.8 Kilogram
Neto težina6.43 Kilogram
Zapremina6.248 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422112181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm