Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Prirubnica, 40 mm, Sučeoni var

027N1040

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: PHTQ 200 - 300; PHT 200 - 300; EVSA 50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaFlanges
Isporučeni delovi2 prirubnice
Količina po formatu pakovanja4 pc
Konstrukcija prirubniceJezičak
Korišćeno za proizvodEVSA 50PHT 200 - 300PHTQ 200 - 300
Material DescriptionPrirubnica
Naziv proizvodaFlange set
Specifikacije
Vrednost
Oblik prirubniceKvadrat
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spec. materijalaČelik
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaPrirubnica
Veličina konekcije [mm]40 mm
Veličina priključka (in)1 1/2 in
Verzija prirubnice7.0

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.86 Kilogram
Neto težina2.834 Kilogram
Zapremina2.81 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422040323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm