Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Prirubnica, 32 mm, Sučeoni var

027N1032

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaFlanges
Isporučeni delovi2 prirubnice
Količina po formatu pakovanja10 pc
Konstrukcija prirubniceJezičak
Korišćeno za proizvod38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Material DescriptionPrirubnica
Naziv proizvodaFlange set
Specifikacije
Vrednost
Oblik prirubniceKvadrat
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spec. materijalaČelik
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaPrirubnica
Veličina konekcije [mm]32 mm
Veličina priključka (in)1 1/4 in
Verzija prirubnice5.0

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.52 Kilogram
Neto težina1.481 Kilogram
Zapremina0.921 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422025887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm