Danfoss logo
Flange set_027N1026

Prirubnica, 25 mm, Sučeoni var

027N1026

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaFlanges
Height (EF000040)91
Isporučeni delovi2 prirubnice
Količina po formatu pakovanja10 pc
Konstrukcija prirubniceJezičak
Korišćeno za proizvodNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Material DescriptionPrirubnica
Naziv proizvodaFlange set
Oblik prirubniceKvadrat
Specifikacije
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materijalaČelik
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaPrirubnica
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Veličina konekcije [mm]25 mm
Veličina priključka (in)1 in
Verzija prirubnice4.0
Width (EF000008)54

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.674 Kilogram
Neto težina1.564 Kilogram
Zapremina0.934 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422112228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm