Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Prirubnica, 25 mm, Sučeoni var

027N1025

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: PHT 85; PHTQ 85

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaFlanges
Isporučeni delovi2 prirubnice
Količina po formatu pakovanja12 pc
Konstrukcija prirubniceJezičak
Korišćeno za proizvodPHT 85PHTQ 85
Material Descriptionprirubnica SET 1 IN
Naziv proizvodaFlange set
Specifikacije
Vrednost
Oblik prirubniceOvalni
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spec. materijalaČelik
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaPrirubnica
Veličina konekcije [mm]25 mm
Veličina priključka (in)1 in
Verzija prirubnice2.2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.926 Kilogram
Neto težina0.9 Kilogram
Zapremina0.854 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422014485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm