Danfoss logo
Prirubnica, 200 mm, Sučeoni var-product-details

Prirubnica, 200 mm, Sučeoni var

027N1021

Standard priključka: EN10220, Spec. materijala: Čelik

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaFlanges
Isporučeni delovi2 prirubniceZaptivačiBoltNuts 8.8
Količina po formatu pakovanja1 pc
Konstrukcija prirubniceJezičak
Korišćeno za proizvodAKE+
Material DescriptionFlanges DN200
Naziv proizvodaFlange set
Oblik prirubniceOkrugli
Specifikacije
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Sealing face standardDIN 2512
Spec. materijalaČelik
Standard priključkaEN10220
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaPrirubnica
Veličina konekcije [mm]200 mm
Veličina priključka (in)8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina56 Kilogram
Neto težina41 Kilogram
Zapremina240 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255201052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm