Prirubnica, 150 mm, Sučeoni var
027N1020
Standard priključka: EN10220, Spec. materijala: Čelik
027N1020
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Flanges |
| Isporučeni delovi | 2 prirubniceZaptivačiBoltNuts 8.8 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Konstrukcija prirubnice | Jezičak |
| Korišćeno za proizvod | AKE+ |
| Material Description | Flanges DN150 |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik prirubnice | Okrugli |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Spec. materijala | Čelik |
| Standard priključka | EN10220 |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | Prirubnica |
| Veličina konekcije [mm] | 150 mm |
| Veličina priključka (in) | 6 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 44 Kilogram |
| Neto težina | 28.27 Kilogram |
| Zapremina | 240 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |