Rezervni deo, ICFF SS 25-40E, Modul filtera
027L4796
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: ICFF SS 25-40E, Oznaka tipa: Modul filtera
027L4796
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | ICF spare parts |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Čep za zaštitu od prašine |
| Korišćeno za proizvod | ICFF SS 25-40E |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | ICFF-SS 25E, extended filter-module, 3/8 |
| Naziv proizvoda | Filter module |
| Oznaka tipa | Modul filtera |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.922 Kilogram |
| Neto težina | 2.664 Kilogram |
| Zapremina | 8.68 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922999 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |