Rezervni deo, ICFA 20, Modul elektronskog ekspanzionog ventila
027L1258
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: ICFA 20, Oznaka tipa: Modul elektronskog ekspanzionog ventila
027L1258
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | ICF spare parts |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za proizvod | ICFA 20 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | ICFA 20, Modul elek.ekspanzionog ventil |
| Naziv proizvoda | Funkcioni modul |
| Oznaka tipa | Modul elektronskog ekspanzionog ventila |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.752 Kilogram |
| Neto težina | 0.598 Kilogram |
| Zapremina | 3.335 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |