Prirubnica, 28 mm, Lemljenje
027L1028
Standard priključka: EN 1254, Spec. materijala: Mesing, Korišćeno za proizvod: PHT 85; PHTQ 85
027L1028
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Flanges |
| Isporučeni delovi | 2 prirubnice |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Konstrukcija prirubnice | Jezičak |
| Korišćeno za proizvod | PHT 85PHTQ 85 |
| Material Description | Prirubnica |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik prirubnice | Ovalni |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Spec. materijala | Mesing |
| Standard priključka | EN 1254 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | Lemljenje |
| Tip proizvoda | Prirubnica |
| Veličina konekcije [mm] | 28 mm |
| Verzija prirubnice | 2.2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.949 Kilogram |
| Neto težina | 0.884 Kilogram |
| Zapremina | 0.93 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |