Rezervni deo, ICFF SS 25; ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25, Modul filtera
027L0800
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: ICFF SS 25; ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25, Oznaka tipa: Modul filtera
027L0800
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | ICF spare parts |
| Količina po formatu pakovanja | 16 pc |
| Korišćeno za proizvod | ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25ICFF SS 25 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | FIA-X 25-40 150MY FILTER ELEMENT |
| Naziv proizvoda | Filter element |
| Oznaka tipa | Modul filtera |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.05 Kilogram |
| Neto težina | 0.03 Kilogram |
| Zapremina | 0.211 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |