Danfoss logo
CCM, dimensions

Elektronski regulacioni ventil, CCM Actuator

027H7184

Rashladna sredstva: R744; R134a, Maks. radni pritisak [bar]: 90, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]50.00 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi]725.0 psi
Diferencijalni pritisak [psi]725.000 psi
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodCCM 10CCM 20CCM 30CCM 40
Maks. radni pritisak [bar]90.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]1305 psig
Material DescriptionActuator CCM Electric reg. valve
MaxOPD [bar]50.0 bar
MaxOPD [psig]725 psig
Naziv proizvodaElektronski regulacioni ventil
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaActuator CCM Electric reg. valve
OdobrenjeLLC CDC TYSK
Opis proizvodaAktuator
Opseg temperature [°F] [maks.]104 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR744
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]40 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip proizvodaCCM Actuator

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.288 Kilogram
Neto težina0.929 Kilogram
Zapremina6.248 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428398879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm