Rezervni deo, ICF 50-65, Adapter za otapanje 3/8 - 18 NPT
027H5548
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: ICF 50-65, Oznaka tipa: Adapter za otapanje 3/8 - 18 NPT
027H5548
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | ICF spare parts |
| Količina po formatu pakovanja | 16 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Bočni port za otapanje do NPT |
| Korišćeno za proizvod | ICF 50-65 |
| Material Description | Adapter za otapanje 3/8 - 18 NPT |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Utikač |
| Oznaka tipa | Adapter za otapanje 3/8 - 18 NPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | NPT |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
| Veličina priključka (in) | 3/8 - 18 NPT |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.229 Kilogram |
| Neto težina | 0.205 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.257 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932493 |