Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Rezervni deo, ICF 50-65, Konektor za otapanje ANSI konekcija za zavarivanje

027H5546

Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: ICF 50-65, Oznaka tipa: Konektor za otapanje ANSI konekcija za zavarivanje

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaICF spare parts
Količina po formatu pakovanja12 pc
Korišćeno za komentare uz proizvodBočni portovi za otapanje DN 25
Korišćeno za proizvodICF 50-65
Material DescriptionRezervni deo, ICF 50-65, Konektor
Napomene o konekcijamaANSI
Naziv proizvodaWelding connector
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaKonektor za otapanje ANSI konekcija za zavarivanje
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaRezervni deo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Veličina konekcije [mm]25 mm
Veličina priključka (in)1"

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.863 Kilogram
Neto težina0.81 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.813 Liter
EAN/UPC5702428932479