Danfoss logo
Gauge

Ventil manometra

027G9996

Tip ulazne konekcije: G, Rashladna sredstva: R717, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
Dodatne informacijeWith logo
Face style (Ø)3 1/2 in
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodSNV
Material DescriptionGauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
Naziv proizvodaVentil manometra
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.]150.0 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.]-655430322.6 psig
Oznaka tipaGauge
PFAS content [Yes/No]No
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR717
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaNPT
Tip proizvodaSpare part
Tip ulazne konekcijeG
Veličina priključka (in)1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.24 Kilogram
Neto težina0.24 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428880022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm