Danfoss logo
Flange set

Prirubnica, 75 mm, G

027G3080

Standard priključka: ISO 228-1, Spec. materijala: C22.8, Korišćeno za proizvod: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeUpakovano u papir koji sprečava rđanje
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaFlanges
Isporučeni delovi2 prirubnice
Količina po formatu pakovanja1 pc
KomentariPACKED IN RUSTPREVENTED PAPER
Konstrukcija prirubniceUdubljenje za zaptivanje
Korišćeno za proizvodEVSI 80WVS 80WVTS 80
Material DescriptionPrirubnica
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaFlange set
Oblik prirubniceOkrugli
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spec. materijalaC22.8
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaG
Tip proizvodaPrirubnica
Veličina konekcije [mm]75 mm
Veličina priključka (in)3
Verzija prirubnice9.0 C

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina8.08 Kilogram
Neto težina8.079 Kilogram
Zapremina6.248 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422009153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm