SEAL KIT
027F1004
SEAL KIT, Korišćeno za proizvod: ICS 100 - 150; PMC; PMLX; PM; PML; ICS 25-65
027F1004
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | ICM / ICS / ICLX accessories |
| InspectionText | Комплект ремонтный для ICS и PM |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Eksterni konektor pilota |
| Korišćeno za proizvod | ICS 100 - 150ICS 25-65PMPMCPMLPMLX |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | SEAL KIT |
| Naziv proizvoda | External pilot connector |
| Odobrenje | EAC |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Komplet zaptivki |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.032 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Zapremina | 0.129 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422107644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |